メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック平面ラッチ CP-876

型番:

CP-876
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-876の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリカーボネイト(PC)
なし
全長(mm)
70
全幅(mm)
57
材質(詳細)
本体:ポリカーボネート(PC)/ラッチ:ポリアセタール(POM)
表面仕上
なし
カラー
グレー
奥行(mm)
31
適用板厚(mm)
2
商品コード
21455
-
-

商品情報

外形図

プラスチック平面ラッチ CP-876 外形図

製品仕様

型番材質標準色
CP-876本体/ポリカーボネート(PC)
ラッチ/ポリアセタール(POM)
グレー

規格表

プラスチック平面ラッチ CP-876 規格表

使用例

プラスチック平面ラッチ CP-876 使用例

ハットラックに最適です。

注意・禁止事項

  • ガスダンパー・スプリングと併用してご使用ください。
  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-876
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で小型扉に最適です。
・ワンタッチで開閉できます。
【用途】
・小型扉・バス荷物棚。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック平面ラッチ CP-876の型番CP-876のページです。 型番CP-876に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック平面ラッチ CP-876のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2
プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626
プラスチックレバーロック CP-361
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
プラスチック押ボタンラッチ C-215
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格926330 -6569491,7751,216
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ角落しリングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ
材質ポリカーボネイト(PC)PC-PET アロイAES樹脂ポリアミド(PA6/G25)ABS樹脂ポリアセタール(POM)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)704881807441
全幅(mm)573051377431
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング