17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

平面ラッチ C-866

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面ラッチ C-866 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上最大適用板厚(mm)製品質量(g)
C-866-2Aアルミニウム合金(ADC)梨地風シルバーメタリック塗装1.378
C-866-2B

型番リスト

表示件数

レバー部形状

商品コード

最小発注数量
円弧タイプ
21473
1個
ストレートタイプ
23047
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを引き起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。
・閉める場合は、ワンタッチで閉まります(フリクション機能採用)。
・ラッチが完全に出てない場合、レバ-が浮き上がり半ロック状態であることを知らせます(半ロック警告機能採用)。
・35万回連続耐久試験に合格。
・ラッチ先端強度980N・レバ-引上げ強度245N。
【用途】
・船舶(キッチン・制御盤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ラッチ C-866のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
新製品に使用しました
4
満足度:4.0
新製品のキャビネット部分の扉のロックに使用しました。当初は形状で探していて、よりリズナブルといったことでこの商品にしまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面ラッチ C-866
プラスチックインナーハンドル AP-866
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L
ステンレス平面ラッチ C-1204
ステンレス平面ラッチ C-1206
ステンレス平面ラッチ C-1205
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4391,1922,8103,2603,7883,311
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)ポリカーボネイト(PC)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしあり
全長(mm)577095709570
全幅(mm)41130120416041

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング