17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 鍵(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

平面スナッチロックハンドル A-151R-B

通常単価(税別)
4,4115,569
税込単価
4,8526,126
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。・丸味のあるソフトなデザイン。・ワンタッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面スナッチロックハンドル A-151R-B 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上適用板厚(mm)付属品
A-151R-B-1-1本体/亜鉛合金(ZDC)
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
サチライトクロムめっき(MZCr)1.2~3.0キー2本・取付け板・受座
A-151R-B-1-2取付け板・受座
A-151R-B-2-1キー2本・取付け板・受座
A-151R-B-2-2取付け板・受座

規格表

平面スナッチロックハンドル A-151R-B 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

平面スナッチロックハンドル A-151R-B 使用例

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

鍵(詳細)

商品コード

RoHS?最小発注数量
あり
83
102
400
01748
-
1個
なし
83
102
鍵なし
01749
10
1個
あり
73
92
400
01750
-
1個
なし
73
92
鍵なし
01751
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,569
( 6,126 )
5日目
5,037
( 5,541 )
5日目
4,944
( 5,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,411
( 4,852 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。
・丸味のあるソフトなデザイン。
・ワンタッチ開閉。
・防塵・防滴構造です。
・防塵性向上の為、錠前部にシャッターを付けました(標準装備)。
【用途】
・特装車・建機・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面スナッチロックハンドル A-151R-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面スナッチロックハンドル A-151R-B
ラッチ式平面ハンドル A-151R-F
ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A
プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,411-4,330 -4,196 -3,60715,329 -2,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)AAS樹脂
材質(詳細)本体:亜鉛合金(ZDC)/カム:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)レバー:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)本体:AAS樹脂/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上サチライトクロムめっきサチライトクロムめっきサチライトクロムめっきバレル研磨ビーズショット処理なし
奥行(mm)33.533.533.54333.533.5

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング