17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 左右

  • ロッドストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878

通常単価(税別)
9,24010,500
税込単価
10,16411,550
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・スライド扉用のハンドルです。・鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。・突起の少ない平面タイ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-878-1-A-R

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 外形図01

A-878-1-D-R

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 外形図02

A-878-1-C-R

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 外形図03

製品仕様

【仕様】

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:1871
  • 付属品:キー2本

【用途】

  • 特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
型番備考適用扉厚製品質量(g)
A-878-1-A-L左開き用17mm1,050
A-878-1-A-R右開き用
A-878-1-C-L左開き用任意700
A-878-1-C-R右開き用
A-878-1-D-L左開き用20mm以上940
A-878-1-D-R右開き用

パネル穴明け寸法

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 製品仕様01

(右開き用)A-878-1-A-R

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 製品仕様02

(右開き用)A-878-1-D-R

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878 製品仕様03

A-878-1-C-R

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

左右

ロッドストローク

(mm)

商品コード

最小発注数量
25
左用
17.5
01337
1個
25
右用
17.5
01225
1個
22
左用
11..5
01421
1個
22
右用
11..5
01827
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
5日目
10,500
( 11,550 )
9日目
9,240
( 10,164 )
5日目
9,240
( 10,164 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド扉用のハンドルです。
・鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
・突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
・扉はワンタッチで開閉できます。
・錠前は小型リバーシブルキーです。
・右開き用・左開き用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型引戸用 フラッシュハンドル A-878のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型引戸用 フラッシュハンドル A-878
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
引戸用フラッシュハンドル A-898
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
ラッチ式ハンドル A-195
ラッチ式 平面ハンドル A-158
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9,240-5,723 -5,3503,9691,9073,568
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
ありありありありありなし
全長(mm)112901971457055
全幅(mm)226180110743270
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング