17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 左右

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

引戸用フラッシュハンドル A-878-2

通常単価(税別)
5,7236,241
税込単価
6,2956,865
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スライド扉用の小型ハンドルです。・鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。・突起の少ない平面...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引戸用フラッシュハンドル A-878-2 外形図1

A-878-2-A-R

引戸用フラッシュハンドル A-878-2 外形図2

A-878-2-C-R

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:1871
  • 付属品:キー2本
型番備考製品質量(g)
A-878-2-A-L左開き用480
A-878-2-A-R右開き用
A-878-2-C-L左開き用435
A-878-2-C-R右開き用

パネル穴明け寸法

引戸用フラッシュハンドル A-878-2 パネル穴明け寸法

A-878-2-A-R

引戸用フラッシュハンドル A-878-2 パネル穴明け寸法

A-878-2-C-R

注意・禁止事項

  • 取付けねじはM5角根丸頭ボルトをご使用ください。
  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数

左右

商品コード

最小発注数量
左用
01828
1個
左用
01830
1個
右用
01831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,241
( 6,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,723
( 6,295 )
5日目
5,723
( 6,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド扉用の小型ハンドルです。
・鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
・突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
・表面取付けのためパネル厚は限定されません。
・錠前は小型リバーシブルキーです。
・右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)。
【用途】
・特装車・保冷車・ボトルカー等の小型引戸用ハンドル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用フラッシュハンドル A-878-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
大型引戸用 フラッシュハンドル A-878
引戸用フラッシュハンドル A-898
ストライカー A-151-ST-2
ラッチ式ハンドル A-195
ラッチ式 平面ハンドル A-158
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,723-9,240 -5,3502401,9073,568
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
ありありありなしありなし
全長(mm)90112197507055
全幅(mm)180226110143270

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング