17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ワンタッチラッチハンドル A-123

通常単価(税別)
2,4172,823
税込単価
2,6593,105
通常出荷日:5日目

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-T...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチラッチハンドル A-123 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵番号適用板厚(mm)製品質量(g)付属品
A-123-2-L亜鉛合金(ZDC)
ポリアミド(PA66)
サチライトクロムめっき(MZCr)TAK60・02000.8~2.3255キー2本
ビスセット
A-123-2-L-TAK60
A-123-2-R
A-123-2-R-TAK60

使用例

ワンタッチラッチハンドル A-123 使用例

つまみを上げ、引くと開扉できます。

型番リスト

表示件数

鍵(詳細)

左右

商品コード

最小発注数量
0200
左用
02692
1個
TAK60
左用
04085
1個
0200
右用
01680
1個
TAK60
右用
04086
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,417
( 2,659 )
5日目
2,417
( 2,659 )
5日目
2,417
( 2,659 )
5日目
2,823
( 3,105 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)。
・扉は閉めるだけのワンタッチロック。
・右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用)。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチラッチハンドル A-123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチラッチハンドル A-123
ラッチ式ハンドル A-195
ストライカー A-151-ST-2
ラッチ式 平面ハンドル A-158
ストライカー A-151-ST-4
リフトアップハンドル A-868
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,417-1,9072403,5686497,351 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類平面ラッチ平面ラッチ受座平面ラッチ受座平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)アルミニウム合金(ADC)
ありありなしなしなしあり
全長(mm)11770505555115
全幅(mm)3532147039219
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング