17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 鍵(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A

通常単価(税別)
2,4503,032特別価格
税込単価
2,6953,335特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・丸味のあるソフトなデザインワンタッチで開閉できます。・A-151シリーズと寸法互換があります...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A 外形図

製品仕様

型番材質付属品適用板厚(mm)
AP-151R-A-1-1本体/AAS樹脂
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
取付け板・ビスセット・キー2本1.2~3.0
AP-151R-A-1-2取付け板・ビスセット
AP-151R-A-2-1取付け板・ビスセット・キー2本
AP-151R-A-2-2取付け板・ビスセット

ラッチ錠は付属していません。

規格表

プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

AP-151シリーズ(樹脂製)のプレート取付けねじは「タッピングねじ」を使用しております。緩み防止剤の塗布や高速回転ドリルでの取付け・締め過ぎは、ねじ部破損の原因となります。(締付推奨トルク値:1.5Nm)

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

鍵(詳細)

商品コード

RoHS?最小発注数量
あり
83
102
400
01452
-
1個
なし
83
102
-
01453
10
1個
あり
73
92
400
01454
-
1個
なし
73
92
-
01455
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,0322,759
( 3,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,468
( 2,715 )
5日目
2,876
( 3,164 )
5日目
2,4502,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸味のあるソフトなデザインワンタッチで開閉できます。
・A-151シリーズと寸法互換があります。
・防塵・防滴構造。
・ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確認できます。
・全体にアールのついたソフトデザインです。
・三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
・ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
・防塵性向上のため、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)
【用途】
・配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
ラッチ式平面ハンドル A-252
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックカバーラッチ AP-846
プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,450-1,7752,308 -926314656
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質AAS樹脂ABS樹脂アルミニウム合金(ADC)ポリカーボネイト(PC)ポリアセタール(POM)AES樹脂
材質(詳細)本体:AAS樹脂/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ポリカーボネート(PC)/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ポリアセタール(POM)/ばね:SUS304ケース:AES樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)
表面仕上なしなしシルバー梨地塗装なしシボ仕上(意匠面)なし
カラーブラックグレーシルバーグレーブラックアイボリー

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング