17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ラッチ式平面ハンドル A-884

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラッチ式平面ハンドル A-884 外形図1

A-884-A-1/A-884-A-2

ラッチ式平面ハンドル A-884 外形図2

A-884-D-1/A-884-D-2

製品仕様

型番材質表面仕上付属品備考
A-884-A-1アルミニウム合金(ADC)焼付塗装
本体/シルバーメタリック
ハンドル/ブラック
キー2本ロッドは付属していません。
適用パネル厚20mm
A-884-A-2
A-884-B-1
A-884-B-2
A-884-C-1
A-884-C-2
A-884-D-1
A-884-D-2

規格表

ラッチ式平面ハンドル A-884 規格表

使用例

取付け方法

ラッチ式平面ハンドル A-884 取付け方法

ラッチとの組合せにより三点締が可能です。

注意・禁止事項

快適にご使用頂くため、随時潤滑スプレー等を注入し、動作確認してください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

鍵(詳細)

奥行

(mm)

付属インナーハンドル

商品コード

最小発注数量
あり
130
120
T0230
56
3点締
01441
1個
あり
130
120
T0230
53.4
3点締
01545
1個
なし
130
120
T0230
56
2点締
01546
1個
なし
130
120
T0230
53.4
2点締
01547
1個
あり
130
120
T0230
56
1点締
01548
1個
あり
130
120
T0230
53.4
1点締
01549
1個
なし
130
120
-
25.5
インナーハンドル
01550
1個
なし
120
80
-
20
インナーハンドル
01551
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,875
( 8,663 )
9日目
7,140
( 7,854 )
5日目
7,823
( 8,605 )
5日目
7,140
( 7,854 )
5日目
7,665
( 8,432 )
5日目
6,668
( 7,335 )
5日目
2,940
( 3,234 )
8日目
2,310
( 2,541 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の内外よりハンドル操作ができます。
・1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
【用途】
・特装車・キャンピングカー・バス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式平面ハンドル A-884のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式平面ハンドル A-884
ラッチ式平面ハンドル A-252
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) A-154-N-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,310-2,308 -3,9691,7752,450 -5,720
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂AAS樹脂亜鉛合金(ZDC)
表面仕上焼付塗装シルバー梨地塗装焼付塗装なしなし焼付塗装
カラーシルバーメタリック/ハンドル:ブラックシルバーブラックグレーブラックブラック
適用板厚(mm)2031.5331.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング