17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ~mm
  • 鍵(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラッチ式平面ハンドル A-252

通常単価(税別)
2,3082,759
税込単価
2,5393,035
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・振動に強いラッチとストライカーです。・扉面からの突起が少ない平面タイプです。・小型軽量タイプ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラッチ式平面ハンドル A-252 外形図1
ラッチ式平面ハンドル A-252 外形図2

取付け金具

ラッチ式平面ハンドル A-252 外形図3

ストライカー

ラッチ式平面ハンドル A-252 外形図4

パネル穴明け寸法

製品仕様

型番A-252-1A-252-2
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上シルバー梨地塗装
付属品キー2本(A-252-1)・取付け板・ストライカー
適用板厚1.2~3.0mm
製品質量(g)230210
RoHS10指令対応品-
備考鍵付き鍵なし

使用例

ラッチ式平面ハンドル A-252 使用例1

室内収納ボックス

ラッチ式平面ハンドル A-252 使用例2

救急車室内等、耐振用として最適です。

型番リスト

表示件数

鍵(詳細)

商品コード

RoHS?最小発注数量
あり
400
02027
-
1個
なし
-
01436
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,759
( 3,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,308
( 2,539 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動に強いラッチとストライカーです。
・扉面からの突起が少ない平面タイプです。
・小型軽量タイプです。
・適用板厚:1.2~3.0mm。
【用途】
・特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式平面ハンドル A-252のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
施錠及び操作用取っ手として
4
満足度:4.0
外販装置付帯扉部の施錠及び操作用取っ手として使用しています。型番:A-252-1に関しては、以前からタキゲン製造直販で購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式平面ハンドル A-252
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
引戸用平面ハンドル A-1331
ワンタッチ平面ラッチ C-1123
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,308-1,7758,7663,6076,826516
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目9日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)ABS樹脂ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
全長(mm)74747474118.554
全幅(mm)7474747498.534
材質(詳細)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)レバー:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング