17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 鍵(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)

通常単価(税別)
4,1965,906特別価格
税込単価
4,6166,497特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・防塵・防滴構造です。・ラッチとハンドルは連動していますので、確実な開閉が確認できます。・全体...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締) 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 適用板厚:1.2~3.0mm
  • 付属品:取付け板・ビスセット・キー2本

パネル穴明け寸法

ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締) パネル穴明け寸法

規格表

ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締) 規格表

注意・禁止事項

  • ラッチ錠C-1040・C-40は付属していません。
  • ロッド棒はAC-25-Rを加工してご使用ください。
  • AP-151シリーズ(樹脂製)のプレート取付けねじは「タッピングねじ」を使用しております。緩み防止剤の塗布や高速回転ドリルでの取付け・締め過ぎは、ねじ部破損の原因となります。(締付推奨トルク値:1.5N・m)

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

鍵(詳細)

商品コード

RoHS?最小発注数量
あり
83
102
400
01492
-
1個
なし
83
102
鍵なし
01493
10
1個
あり
73
92
400
01494
-
1個
なし
73
92
鍵なし
01495
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,906
( 6,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8974,309
( 4,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,071
( 5,578 )
5日目
4,196
( 4,616 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防滴構造です。
・ラッチとハンドルは連動していますので、確実な開閉が確認できます。
・全体にアールの付いたソフトデザインです。
・三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
・ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
・防塵向上のため、鍵前部にシャッターを付けました(標準装備)。
【用途】
・配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器などに

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
得意先様設備品付帯部品として使いました
4
満足度:4.0
修繕目的預かり品にて扉部取っ手として利用されていた当商品に経年による性能や見栄えの劣化が見て取れたため、交換部品として同...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)
プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A
ラッチ式平面ハンドル A-151R-F
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A
平面スナッチロックハンドル A-151R-B
ラッチ式平面ハンドル A-252
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,196-2,450 -4,330 -15,329 -4,411 -2,308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)AAS樹脂亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)
材質(詳細)本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:AAS樹脂/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)本体:亜鉛合金(ZDC)/カム:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)
表面仕上サチライトクロムめっきなしサチライトクロムめっきビーズショット処理サチライトクロムめっきシルバー梨地塗装
奥行(mm)33.533.533.533.533.534.5
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング