メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N

型番:

A-154-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-154-Nの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
あり
全長(mm)
145
全幅(mm)
74
表面仕上
焼付塗装
カラー
ブラック
鍵(詳細)
0200
奥行(mm)
42
適用板厚(mm)
1.5
商品コード
02005
-
-

商品情報

外形図

ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N 外形図

製品仕様

  • 製品質量:810g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:焼付塗装
  • 標準色:ブラック
  • 鍵番号:0200
  • 最大適用板厚:1.5mm
  • 付属品:キー2本
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数
型番
A-154-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,969
( 4,366 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムパッキンによる防塵構造です。
・扉面からの突起が少ない平面タイプ。
・取付けにA-154と互換性があります。
【用途】
・大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式大型平面ハンドル A-154-Nの型番A-154-Nのページです。 型番A-154-Nに関する仕様情報を記載しております。
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) A-154-N-B
ラッチ式 平面ハンドル A-158
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ラッチ式ハンドル A-195
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,9695,7203,5688,7661,9073,607
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ありありなしなしありなし
全長(mm)14514555747074
全幅(mm)747470743274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング