メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラッチ式 平面ハンドル A-158

通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。・小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。【用途...

詳細を確認

型番:

A-158
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-158の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
全長(mm)
55
全幅(mm)
70
表面仕上
サチライトクロムめっき
奥行(mm)
28
適用板厚(mm)
2
商品コード
03074
RoHS?
10

商品情報

外形図

ラッチ式 平面ハンドル A-158 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上最大適用板厚(mm)付属品
A-158亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)2受座

規格表

ラッチ式 平面ハンドル A-158 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
A-158
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568
( 3,925 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
・小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式 平面ハンドル A-158の型番A-158のページです。 型番A-158に関する仕様情報を記載しております。
ラッチ式 平面ハンドル A-158のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式 平面ハンドル A-158
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ラッチ式ハンドル A-195
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,5688,7661,9073,9693,6071,775
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ABS樹脂
なしなしありありなしなし
全長(mm)5574701457474
全幅(mm)707432747474

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング