メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチックプッシュラッチ CP-882

型番:

CP-882
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-882の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアセタール(POM)
なし
全長(mm)
89
全幅(mm)
74
表面仕上
なし
カラー
ブラック
奥行(mm)
40
商品コード
22268
-
-

商品情報

外形図

プラスチックプッシュラッチ CP-882 外形図

製品仕様

型番材質標準色
CP-882ポリアセタール(POM)ブラック

規格表

プラスチックプッシュラッチ CP-882 規格表

使用例

プラスチックプッシュラッチ CP-882 使用例

バスの中仕切り用に最適

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-882
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。
・ボタンが大きく操作が行いやすいです。
・全体にアールのついたソフトデザインです。
【用途】
・バス・特装車の内装

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックプッシュラッチ CP-882の型番CP-882のページです。 型番CP-882に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックプッシュラッチ CP-882のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックプッシュラッチ CP-882
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックフラッシュラッチ CP-325
プラスチックアンダーラッチ CP-387
プラスチックレバーロック CP-361
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,2209261,063 -538949322
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠リングラッチ・パチン錠平面ラッチ
材質ポリアセタール(POM)ポリカーボネイト(PC)ポリフェニレンエーテル(PPE)ポリアミド6(PA6)ポリアミド(PA6/G25)ABSアロイ
なしなしなしなしなしあり
全長(mm)897060738036.5
全幅(mm)745790143721

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング