メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ストライカー A-151-ST-5

型番:

A-151-ST-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A-151-ST-5の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
なし
全長(mm)
55
全幅(mm)
39
表面仕上
バレル研磨
奥行(mm)
5
適用板厚(mm)
3
用途
A-151用ストライカー
商品コード
03151
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ストライカー A-151-ST-5 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:10g

型番リスト

表示件数
型番
A-151-ST-5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】・ラッチ受。【仕様】材質:ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上:バレル研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライカー A-151-ST-5の型番A-151-ST-5のページです。 型番A-151-ST-5に関する仕様情報を記載しております。
ストライカー A-151-ST-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライカー A-151-ST-5
ストライカー A-151-ST-2
ストライカー A-151-ST-4
ストライカー A-151-ST-3
ストライカー A-151-ST-1
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1932406492713002,549
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類受座受座受座受座受座受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)555055626285
全幅(mm)391439162619

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング