メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストライカー A-151-ST-2

型番:

A-151-ST-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-151-ST-2の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
全長(mm)
50
全幅(mm)
14
表面仕上
クロムめっき
奥行(mm)
7
適用板厚(mm)
3
用途
A-151用ストライカー
商品コード
01757
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ストライカー A-151-ST-2 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
A-151-ST-2亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)

規格表

ストライカー A-151-ST-2 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ストライカー A-151-ST-2 使用例

型番リスト

表示件数
型番
A-151-ST-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】・ラッチ受。【仕様】材質:亜鉛合金 表面仕上:クロムめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライカー A-151-ST-2の型番A-151-ST-2のページです。 型番A-151-ST-2に関する仕様情報を記載しております。
ストライカー A-151-ST-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライカー A-151-ST-2
ストライカー A-151-ST-4
ストライカー A-151-ST-3
ストライカー A-151-ST-1
ストライカー A-151-ST-5
ストライカー C-625-ST
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格240649271300193516
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
種類受座受座受座受座受座受座
材質亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)505562625596
全幅(mm)143916263955

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング