メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス平面ラッチ C-1204

通常単価(税別)
3,260
税込単価
3,586
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。・閉める場合は、ワンタッチで閉まります。・ス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-1204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1204の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
70
全幅(mm)
41
表面仕上
ヘアーライン仕上
奥行(mm)
13
商品コード
20894

商品情報

外形図

ステンレス平面ラッチ C-1204 外形図

製品仕様

  • 製品質量:121g
  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 適用最大板厚:1.5mm
  • 用途:航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
ステンレス平面ラッチ C-1204 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
C-1204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。
・閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・封印することができます。
・南京錠で施錠ができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ラッチ C-1204の型番C-1204のページです。 型番C-1204に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス平面ラッチ C-1204のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面ラッチ C-1204
ステンレス平面ラッチ C-1206
ステンレス平面ラッチ C-1205
ステンレス平面ラッチ C-1201
平面ラッチ C-866
ワンタッチ平面ラッチ C-1123
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,2603,7883,3112,581 -1,439516
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしありなしなしなし
全長(mm)709570705754
全幅(mm)416041414134
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング