17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス平面ラッチ C-1101

通常単価(税別)
2,5973,320
税込単価
2,8573,652
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・C-1101-2は、ラッチを加工して使用できます。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス平面ラッチ C-1101 外形図

C-1101-1

ステンレス平面ラッチ C-1101 外形図

C-1101-2

製品仕様

型番材質表面仕上
C-1101-1本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ部/快削黄銅引抜棒(BsBD2)
ヘアライン仕上
C-1101-2

規格表

ステンレス平面ラッチ C-1101 規格表

使用例

ステンレス平面ラッチ C-1101 使用例

取付けには補助板をご使用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

奥行

(mm)

商品コード

最小発注数量
94
74
12
20834
1個
70
42
12.5
20835
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
5日目
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-1101-2は、ラッチを加工して使用できます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・屋外用分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ラッチ C-1101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平面ラッチ C-1101
ステンレス平面ラッチ錠 C-1177
ワンタッチ平面ラッチ C-1123
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,597-1,128 -5168,7662,9231,037
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
材質(詳細)本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)/ラッチ部:快削黄銅引抜棒(BsBD2)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/ラッチ:ポリアセタール(POM)ステンレス鋼板(SUS304)本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)本体:ステンレス鋼板(SUS304):ラッチ/ポリアセタール(POM)
表面仕上ヘアーライン仕上ヘアーライン仕上光沢バレル研磨バフ研磨研磨バレル研磨

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング