メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス小型ラッチ C-1011

型番:

C-1011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1011の仕様・寸法情報

種類
リングラッチ・パチン錠
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
40
全幅(mm)
30
表面仕上
ヘアーライン仕上
奥行(mm)
12
商品コード
20792

商品情報

外形図

ステンレス小型ラッチ C-1011 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-1011冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ヘアライン仕上25

型番リスト

表示件数
型番
C-1011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324
( 1,456 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。
・閉める場合はワンタッチで閉まります。
【用途】
・計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス小型ラッチ C-1011の型番C-1011のページです。 型番C-1011に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス小型ラッチ C-1011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス小型ラッチ C-1011
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49
ステンレス平面ラッチ C-1204
ステンレス平面ラッチ C-1205
ステンレス平面ラッチ C-1201
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,3241,0379143,2603,3112,581 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしありなし
全長(mm)4046.530707070
全幅(mm)303232414141

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング