メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスローリー錠 C-1844

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉面からの突起が少ない平面タイプです。・ハンドルは起こした位置で保持されます。・ステンレス製...

詳細を確認

型番:

C-1844
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1844の仕様・寸法情報

種類
リングラッチ・パチン錠
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
83
全幅(mm)
60
表面仕上
ヘアーライン仕上
奥行(mm)
26
商品コード
21676

商品情報

外形図

ステンレスローリー錠 C-1844 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
C-1844ステンレス鋼板(SUS304)ヘアライン仕上

規格表

ステンレスローリー錠 C-1844 規格表

使用例

取付け方法

ステンレスローリー錠 C-1844 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-1844
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉面からの突起が少ない平面タイプです。
・ハンドルは起こした位置で保持されます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・タンクローリー・特装車。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスローリー錠 C-1844の型番C-1844のページです。 型番C-1844に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスローリー錠 C-1844のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスローリー錠 C-1844
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレスラッチ錠 C-1625-6
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,6352,5032,9233,9461,0373,924
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)8376757546.562
全幅(mm)6020.547703220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング