17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレスリングラッチ C-1044

通常単価(税別)
6,8747,200
税込単価
7,5617,920
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適。・ラッチの強さはねじで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスリングラッチ C-1044 外形図

※調整ねじ:マイナスドライバーでラッチの反力を調整できます。

製品仕様

型番材質表面仕上
C-1044-0ステンレス(SUS304)電解研磨
C-1044-1
C-1044-2

規格表

リングラッチ C-44 規格表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

奥行

(mm)

商品コード

最小発注数量
102
75
37
21498
1個
90
65
31.5
21438
1個
70
50
27.5
21499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
5日目
7,046
( 7,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,874
( 7,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適。
・ラッチの強さはねじで調整できます。
・パネル穴開け加工が容易です。
【用途】
・船舶・特装車・環境機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスリングラッチ C-1044のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリングラッチ C-1044
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1205
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,874-1,4391,175462 -3,8473,311
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス(SUS304)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしあり
表面仕上電解研磨シルバー梨地塗装亜鉛めっきクロメート処理光沢バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理ヘアーライン仕上

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング