メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252

型番:

A-1252-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1252-2の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
なし
全長(mm)
74
全幅(mm)
74
材質(詳細)
本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)
表面仕上
バフ研磨
奥行(mm)
34.5
適用板厚(mm)
3
商品コード
04009

商品情報

外形図

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品適用板厚(mm)
A-1252-2ステンレス鋼鋳物(SUS304)鏡面バフ研磨取付け板・ストライカー1.2~3.0

規格表

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252 規格表

使用例

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252 使用例

室内収納ボックス/救急車室内等、耐振用として最適です。

注意・禁止事項

本製品は、非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。

型番リスト

表示件数
型番
A-1252-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,766
( 9,643 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・振動に強いラッチとストライカーです。
・扉面からの突起が少ない平面タイプです。
【用途】
・特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252の型番A-1252-2のページです。 型番A-1252-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ラッチ式 平面ハンドル A-158
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
ラッチ式ハンドル A-195
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,7663,5683,6071,9073,9691,775
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂
なしなしなしありありなし
全長(mm)7455747014574
全幅(mm)747074327474

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング