メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521

型番:

A-1521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1521の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
なし
全長(mm)
74
全幅(mm)
74
材質(詳細)
レバー:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
バレル研磨
奥行(mm)
43
適用板厚(mm)
3
商品コード
04300

商品情報

外形図

ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上最大適用板厚(mm)付属品
A-1521レバー/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
光沢バレル研磨3.0取付け板
(受座は付属していません。)

規格表

ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521 規格表

型番リスト

表示件数
型番
A-1521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,607
( 3,968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
・扉面からの突起が少ない平面タイプです。
・オールステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・保冷車・食品機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521の型番A-1521のページです。 型番A-1521に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
ラッチ式 平面ハンドル A-158
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) A-154-N-B
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
ラッチ式ハンドル A-195
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,6078,7663,5685,7203,9691,907
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしありありあり
全長(mm)74745514514570
全幅(mm)747470747432

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング