メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックアンダーラッチ CP-387

型番:

CP-387
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-387の仕様・寸法情報

種類
リングラッチ・パチン錠
材質
[樹脂] ポリアミド6(PA6)
なし
全長(mm)
73
全幅(mm)
14
表面仕上
なし
奥行(mm)
27
商品コード
22801
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

プラスチックアンダーラッチ CP-387 外形図

製品仕様

型番材質標準色
CP-387ポリアミド6(PA6)アイボリー

規格表

プラスチックアンダーラッチ CP-387 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け例

プラスチックアンダーラッチ CP-387 使用例

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-387
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で小型扉に最適です。
・ワンタッチで閉扉できます。
・スプリングの使用により耐久性に優れています。
【用途】
・バス・救急車等の室内用小型扉に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックアンダーラッチ CP-387の型番CP-387のページです。 型番CP-387に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックアンダーラッチ CP-387のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具の開閉
5
満足度:5.0
治具の開閉に使用しました。 操作感が良くとても使いやすいです。
1人が参考にしています。
機械扉の補助ロックとして
4
満足度:4.0
アルミフレームで組み立てた扉を閉めた時に、電磁ロックスイッチは機械的ロック機構として使用は推奨されていない為、補助的なロ...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易ロックに使っています
5
満足度:5.0
生産設備の治工具の部品に、このアンダーラッチ(CP-387)を使用しました。上下する部分の、簡易ロックに使っています。強...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のフタの部分に使っています
5
満足度:5.0
アンダーラッチ(CP-387)を社内治具のフタの部分に、スプリング付蝶番と一緒に使用しています。以前からこのアンダーラッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックアンダーラッチ CP-387
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックプッシュラッチ CP-882
プラスチックフラッシュラッチ CP-325
プラスチックレバーロック CP-361
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5389262,2201,063 -949322
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠平面ラッチ
材質ポリアミド6(PA6)ポリカーボネイト(PC)ポリアセタール(POM)ポリフェニレンエーテル(PPE)ポリアミド(PA6/G25)ABSアロイ
なしなしなしなしなしあり
全長(mm)737089608036.5
全幅(mm)145774903721
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング