17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

面付引戸錠 A-353

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

面付引戸錠 A-353 外形図

製品仕様

仕様

  • 製品質量:1,200g
  • 材質:【カマ・受座・内部部品】ステンレス鋼鋳物(SUS304)/【ケース】アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:【カマ】光沢バレル研磨/【受座・内部部品】電解研磨/【ケース】焼付塗装(パールシルバー)
  • 鍵番号:T0230
  • 適用扉厚:22~26mm
  • 付属品:受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
  • 鍵付き
  • 備考:A-353-1S-L/左用・A-353-1S-R/右用

パネル穴明け寸法

面付引戸錠 A-353 パネル穴明け寸法

使用例

面付引戸錠 A-353 使用例

型番リスト

表示件数

勝手

商品コード

最小発注数量
左用
02857
1個
右用
02858
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,286
( 32,215 )
8日目
28,874
( 31,761 )
8日目

詳細情報

基本情報

取付け施工が簡単です。
【特長】
・面付けタイプで簡単に取付けができます。
・化粧キャップでねじを隠せます。
・ワンアクション操作で開閉できます。
・カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
・ケースはアルミニウム合金で軽量です。
・右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)。
【用途】
・列車のコンパートメントドア・各種引戸。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付引戸錠 A-353のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面付引戸錠 A-353
レバー引戸表示錠 1615
ステンレス面付ロックハンドル A-1347
大型面付ロックハンドル A-388N
サイドリフト式面付クレモンボルト A-328
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型
メーカータキゲン製造ベストタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格28,874-10,4257,24511,1827,82812,339 -
通常出荷日8日目3日目5日目在庫品1日目5日目〜4日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルロックハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式錠前付き錠前付きラッチ式ダイヤルロック
材質ステンレス黄銅(真鍮)ステンレス亜鉛スチール亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング