17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

密閉用小型ハンドル FA-708

通常単価(税別)
1,5773,195
税込単価
1,7353,515
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。・スムーズな操作性です。・左右兼用型。・F...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

密閉用小型ハンドル FA-708 外形図

製品仕様

型番種類材質表面仕上鍵番号付属品製品質量(g)
FA-708本体亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)400キー2本360
FA-708S受座亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)--120

使用例

取付方法

密閉用小型ハンドル FA-708 取付方法図

受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

特殊付加機能

種類(詳細)

鍵番号

全長

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
関連部品
-
-
受座
-
35
32.8
60021
1個
本体
錠前付き
なし(通常)
ハンドル本体
400
138
38
60019
1個
本体
なし
なし(通常)
ハンドル本体
鍵なし
138
38
60020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,929
( 3,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
・スムーズな操作性です。
・左右兼用型。
・FA-708S型:ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
・受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用。
・FA-708S型はFA-708型用受座

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 密閉用ハンドル FA-163-A 画像

    タキゲン製造

    密閉用ハンドル FA-163-A

    取付けビスが隠れるスマートな密閉用ハンドルです。扉はワンタッチで開閉できます。

  • 密閉用連動ハンドル FA-621 画像

    タキゲン製造

    密閉用連動ハンドル FA-621

    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できる密閉用連動ハンドルです。錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。

  • ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1925 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1925

    振動、衝撃等では開かない、ロック機構付きのステンレスロック付密閉用ハンドルです。カギピンと南京錠(C-555)が併用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用小型ハンドル FA-708のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
有機溶剤収納庫の扉
5
満足度:5.0
有機溶剤の収納庫を客先希望サイズにて製作して扉のところの開閉金具としてこちらの商品を使用しました。 きちんと密閉できてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用小型ハンドル FA-708
密閉用小型ハンドル FA-728
密閉用小型ハンドル FA-727
ステンレス密閉用小型ハンドル FA-1727
ステンレス密閉用小型ハンドル FA-1728
密閉用小型連動ハンドル FA-729
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,577-5,1174,01313,12515,7784,809
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
材質亜鉛亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛
用途冷凍冷蔵庫、小型ボックスの扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用冷凍冷蔵庫、オーブンレンジ
材質(詳細)亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼鋳物亜鉛合金(ZDC)
仕上クロムめっきクロムめっきクロムめっき電解研磨サンドブラストクロムめっき

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング