メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉用マグネットハンドル FA-609

型番:

FA-609-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-609-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
クロムめっき
勝手
左右兼用型
仕様1
吸着力:255N
鍵番号
0350
全長(mm)
292
全幅(mm)
28
全高(mm)
76
付属品
キー2本、受座
商品コード
60680
-
-

商品情報

外形図

密閉用マグネットハンドル FA-609 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵番号付属品吸着力備考製品質量(g)
FA-609-1亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)0350キー2本・受座255N鍵付き1,410

型番リスト

表示件数
型番
FA-609-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,976
( 10,974 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受金具がフラットなため邪魔になりません
・強力マグネットにより確実な密閉を保持できます
・指先で軽く操作できます
・本体、受け共に、取付け穴が長穴のため位置調整が容易です
・ラッチが無いため、衝撃をともなわずスムーズに開閉できます
・オーブンなど高温にも使用できます
・左右兼用型
【用途】
・ 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用マグネットハンドル FA-609の型番FA-609-1のページです。 型番FA-609-1に関する仕様情報を記載しております。
密閉用マグネットハンドル FA-609のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用マグネットハンドル FA-609
密閉用マグネットハンドル FA-610
密閉用マグネットハンドル FA-612
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-114
密閉用ハンドル FA-118
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9,9765,9746,5153,0892,823 -1,835 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付きなしなしなし
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛黄銅(真鍮)亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング