17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

密閉用パットハンドル FA-802

通常単価(税別)
5,62128,352
税込単価
6,18331,187
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます(カギピン・南京錠での施錠時...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

密閉用パットハンドル FA-802 外形図

※本図の寸法は参考寸法です。取付けは現品を確認の上お願いします。

製品仕様

・材質:黄銅鋳物(YBsC)
・表面仕上:クロムめっき(MBCr)

規格表

密閉用パットハンドル FA-802 規格表

商品特長詳細

[FA-802S]
・受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

注意・禁止事項

・カギピン・南京錠での施錠時は庫内安全押棒で開扉できません。

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

特殊付加機能

種類(詳細)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
本体
なし
なし(通常)
本体
265
132
97
60047
1個
本体
なし
なし(通常)
本体
220
100
72
60048
1個
本体
なし
なし(通常)
本体
180
95
65
60049
1個
関連部品
-
-
受座(FA-802-2・3用)
54
90
33
60050
1個
関連部品
-
-
受座(FA-802-2・3用)
48
82
53
60051
1個
関連部品
-
-
受座(FA-802-2・3用)
52
88
76
60052
1個
関連部品
-
-
受座(FA-802-2・3用)
52
90
94
60053
1個
関連部品
-
-
受座(FA-802-1用)
60
100
47
60054
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,352
( 31,187 )
5日目
19,609
( 21,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,567
( 18,224 )
9日目
5,621
( 6,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,263
( 6,889 )
5日目
6,825
( 7,508 )
5日目
8,579
( 9,437 )
5日目
8,320
( 9,152 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません)。
・カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です(庫内を確認して施錠して下さい)。
・左右兼用型
【用途】
・築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用パットハンドル FA-802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用パットハンドル FA-802
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-114
密閉用ハンドル FA-118
ステンレス密閉用ハンドル FA-1919
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,621-3,0892,823 -1,835 -6,346 -3,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
材質黄銅(真鍮)亜鉛黄銅(真鍮)亜鉛スチールステンレス
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用エアシューター、密閉用扉冷温蔵庫・密閉用の扉船舶、厨房用機器、医療用機器、環境機器コンテナ、密閉用の筐体冷温蔵庫・密閉用の扉
材質(詳細)黄銅鋳物亜鉛合金鍛造用黄銅亜鉛合金冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼鋳物(SUS316)
仕上クロムめっきサチライトクロムめっきクロムめっきサチライトクロムめっき(MZCr)鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング