メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉用セフティハンドル FA-601-F

型番:

FA-601-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FA-601-Fの仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
倉庫・船舶・発電所などの大型扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
クロムめっき
勝手
左右兼用型
鍵番号
0350
全長(mm)
294
全高(mm)
56
付属品
キー2本
商品コード
60618
備考
南京錠による施錠はできません。

商品情報

外形図

密閉用セフティハンドル FA-601-F 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品製品質量(g)
FA-601-Fボディ/亜鉛合金(ZDC)
ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ボディ/クロムめっき(MZCr)
ハンドル/鏡面バフ研磨
キー2本2,375

型番リスト

表示件数
型番
FA-601-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,274
( 17,901 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前による施錠の場合でも、庫内側より専用レバーハンドルFA-601-F-Hの作動により開扉できる安全機構です(FA-601-F-Hは別売りです)。
・左右兼用型。
【用途】
・倉庫・船舶・発電所などの大型扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用セフティハンドル FA-601-Fの型番FA-601-Fのページです。 型番FA-601-Fに関する仕様情報を記載しております。
密閉用セフティハンドル FA-601-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用セフティハンドル FA-601-F
密閉用セフティハンドル FA-601
レバーハンドル FA-601-F-H
密閉用セフティハンドル FA-603
密閉用セフティハンドル FA-602
密閉用セフティハンドル FA-772
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格16,27417,4685,2505,940 -8,6065,073
通常出荷日5日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなし-錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛アルミニウム
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング