17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

密閉用コーナーハンドル FA-615

通常単価(税別)
8,6918,795特別価格
税込単価
9,5609,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)です。・オーブンなど高温にも使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

密閉用コーナーハンドル FA-615 外形図

製品仕様

  • 製品質量:
    FA-615-A/920g
    FA-615-B/1000g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:0200
  • 付属品:キー2本・受座
  • 備考:受座調整はビット幅が8mmの「-」ドライバーで行ってください。

規格表

密閉用コーナーハンドル FA-615 規格表

注意・禁止事項

  • 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

型番リスト

表示件数

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
63
60334
1個
96
60335
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,795
( 9,675 )
5日目
8,6918,430
( 9,273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)です。
・オーブンなど高温にも使用できます。
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・試験機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用コーナーハンドル FA-615のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
業務用オーブンの交換部品
4
満足度:4.0
業務用のオーブンの開閉扉のハンドルに、この密閉用コーナーハンドル(FA-615-B)を使用しました。元からオーブンに使わ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用コーナーハンドル FA-615
密閉用コーナーハンドル FA-618
密閉用コーナーハンドル FA-614
密閉用コーナーハンドル FA-620
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用ハンドル FA-163-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,691-5,6585,6826,3129,3923,089
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなし錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング