メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉用コーナーハンドル FA-614

通常単価(税別)
5,6824,943
税込単価
6,2505,437
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最も一般的な経済タイプです。・受座は取付け位置、締代微調整可能です。・オーブンなど高温にも使...

詳細を確認

型番:

FA-614
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-614の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
クロムめっき
鍵番号
0350
全長(mm)
280
全幅(mm)
26
全高(mm)
55
付属品
キー2本、受座
商品コード
60024
-
-

商品情報

外形図

密閉用コーナーハンドル FA-614 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本・受座
  • 備考:鍵はNo.0200キーと組替えることができます。

規格表

密閉用コーナーハンドル FA-614 規格表

注意・禁止事項

  • 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

型番リスト

表示件数
型番
FA-614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6824,943
( 5,437 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的な経済タイプです。
・受座は取付け位置、締代微調整可能です。
・オーブンなど高温にも使用できます。
・左右兼用型。
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用コーナーハンドル FA-614の型番FA-614のページです。 型番FA-614に関する仕様情報を記載しております。
密閉用コーナーハンドル FA-614のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用コーナーハンドル FA-614
密閉用コーナーハンドル FA-618
密閉用コーナーハンドル FA-615
密閉用コーナーハンドル FA-620
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用ハンドル FA-163-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,6825,6588,691 -6,3129,3923,089
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなし錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング