17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

密閉式アジャストハンドル A-209

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

密閉式アジャストハンドル A-209

販売終了

型番

A-209-1

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・密閉性を必要とする扉に最適。
・振動のある機器に最適。
・調節ねじでグリップ位置の微調整が可能。
・防水タイプ(Oリング使用)。
・粉体塗装で耐食性に優れている。
・取付けが簡単。
【用途】
・工作機械・気密扉・木製家具・アクリル製試験。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
-
種類
-
鍵形状
-
材質
-
特殊付加機能
-
用途
-
種類(詳細)
-
材質(詳細)
-
仕上
-
鍵番号
-
全長(mm)
-
全幅(mm)
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト