17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

埋込み平面ハンドル A-651

通常単価(税別)
4,2016,097
税込単価
4,6216,707
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・扉面から突起が少ない平面タイプ。・ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。・クリック機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

埋込み平面ハンドル A-651 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上備考
A-651-1亜鉛合金(ZDC)焼付塗装(シルバー)付属品:キー2本
鍵番号:0200
A-651-2-
A-651-Kハンドル鍵なし固定タイプ

規格表

埋込み平面ハンドル A-651 規格表

使用例

埋込み平面ハンドル A-651 使用例

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
0200
キー2本
02803
1個
なし
鍵なし
-
02804
1個
なし
鍵なし(固定タイプ)
-
02805
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,112
( 5,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,097
( 6,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,201
( 4,621 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉面から突起が少ない平面タイプ。
・ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
・クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
・左右兼用型。
【用途】
・大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込み平面ハンドル A-651のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込み平面ハンドル A-651
埋込みハンドル A-860
ステンレス埋込みハンドル A-1860
密閉用埋込みハンドル FA-818
密閉用埋込みハンドル FA-816
密閉用埋込みハンドル FA-815N-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,201-6,090 -8,08513,65011,360 -19,046
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途大型配分電盤、筐体のワンアクション開閉に最適特装車、振動機器、テールゲートリフター特装車、振動機器、テールゲートリフター特装車特装車特装車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング