17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

埋込みハンドル A-860

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

埋込みハンドル A-860 外形図

製品仕様

  • 材質:
    本体/アルミニウム合金(ADC)
    ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
    取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 最大鍵違い数:1,000通り
  • 付属品:キー2本
  • 動作:ハンドルを約40mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが26.5mm内側に引込みます。
  • 用途: 特装車・振動機器・テールゲートリフター
型番備考製品質量(g)
A-860-1同番1,350
A-860-2鍵なし1,300

パネル穴明け寸法

埋込みハンドル A-860 製品仕様関連画像

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
同番(T0230)
キー2本
02068
1個
なし
鍵なし
-
02069
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,245
( 7,970 )
5日目
6,090
( 6,699 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
・ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込みハンドル A-860のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込みハンドル A-860
ゲートロックハンドル A-860N
ステンレス埋込みハンドル A-1860
埋込み平面ハンドル A-651
密閉用埋込みハンドル FA-818
密閉用埋込みハンドル FA-816
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,090-5,145 -8,0854,201 -13,65011,360 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途特装車、振動機器、テールゲートリフター特装車、振動機器、テールゲートリフター特装車、振動機器、テールゲートリフター大型配分電盤、筐体のワンアクション開閉に最適特装車特装車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング