17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防水型ダブルロックハンドル A-440

通常単価(税別)
1,5235,512
税込単価
1,6756,063
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・防水型錠前C-330を組込んでいます。・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。・扉面...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防水型ダブルロックハンドル A-440 外形図01

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:ポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:JE1330
  • 適用板厚:1.6~3.2mm
  • 付属品:キー2本・ビスセット・取付け板
  • 製品質量
    A-440:790g
    A-440-H:252g
防水型ダブルロックハンドル A-440 製品仕様01

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

材質

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

付属品

適用ハンドル

商品コード

備考

最小発注数量
アルミニウム
-
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
ポリエステル焼付塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
JE1330
114
54
57
1.6~3.2
キー2本、ビスセット、取り付け板
A-440-H
03177
止め金は別売りです。
1個
亜鉛
A-440
ハンドルキー
亜鉛合金(ZDC)
クロムめっき(MZCr)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03178
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,512
( 6,063 )
9日目
1,523
( 1,675 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水型錠前C-330を組込んでいます。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
・扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
・防水規格IP×3相当(ダブルOリング機構)左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型ダブルロックハンドル A-440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型ダブルロックハンドル A-440
防水ダブルロックハンドル A-361
防水セパレートハンドル A-372-FS
防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RC
防水ロックハンドル A-316・A-1316
防水ロックハンドル A-94
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,523-693 -660 -611 -492 -1,099 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドル---ロックハンドル
種類本体本体---本体
鍵形状錠前付き錠前付き---錠前付き
特殊付加機能防水なし(通常)---防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング