メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

防水丸型平面ハンドル A-53

型番:

A-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-53の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
用途
バス、特装車、建設機械
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
勝手
左右兼用型
仕様1
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
適用板厚(mm)
1.6
外径(mm)
55
商品コード
01208
備考
止め金は別売りです
-
-

商品情報

外形図

防水丸型平面ハンドル A-53 外形図

製品仕様

  • 製品質量:200g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • 備考:
    ハンドルを押しながら回転させてください。
    本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
防水丸型平面ハンドル A-53 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
A-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。
・外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ。
・左右兼用型。
【用途】
・バス・特装車・建設機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水丸型平面ハンドル A-53の型番A-53のページです。 型番A-53に関する仕様情報を記載しております。
防水丸型平面ハンドル A-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水丸型平面ハンドル A-53
丸型ハンドル A-36
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
防水平面ハンドル A-52
防水平面ハンドル A-57
丸型ツマミ錠 A-355
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,7708363,780 -2,2472,5351,911
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしラッチ式ラッチ式なし錠前付きラッチ式
材質亜鉛亜鉛アルミニウム亜鉛亜鉛アルミニウム
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)防水防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング