メカニカル部品技術窓口

確定しました

防水ロッドコントローラー AC-100-NB

型番:

AC-100-NB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-100-NB-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
ロッドコントローラー
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)/本体:クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
全長(mm)
142
全幅(mm)
42
全高(mm)
50
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
03209
備考
止め金は別売りです。

商品情報

外形図

防水ロッドコントローラー AC-100-NB 外形図01

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:
    化粧カバー/サチライトクロムめっき(MZCr)
    本体/クロムめっき(MZCr)
  • 用途:キューピクル・配分電盤・制御盤
  • 製品質量:500g
防水ロッドコントローラー AC-100-NB 製品仕様01

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
AC-100-NB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,093
( 5,602 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド棒が上下垂直方向に作動、センターが容易に決まります。
・曲げ加工不要で取付け簡単です。
・特殊機構でロッド棒の自重落下を防止です。
・抜差しハンドルタイプで盤面がスッキリです。
・止め金と合せて3点締めです。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・左右兼用型です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロッドコントローラー AC-100-NBの型番AC-100-NB-1のページです。 型番AC-100-NB-1に関する仕様情報を記載しております。
防水ロッドコントローラー AC-100-NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ロッドコントローラー AC-100-NB
防水ロッドコントローラー AC-100-A
インナーハンドル A-100-3
L型特装車ハンドル A-100-2
L型特装車ハンドル A-100-1
スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格5,0936,6589881,7282,3467,066 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
ハンドル形状ロックハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなしなし錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛樹脂
特殊付加機能防水防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング