17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

防水ロックハンドル A-60

通常単価(税別)
9501,430
税込単価
1,0451,573
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・施錠時のみ抜差しが可能(A-60-A・C・C-2・E)・施錠時・解錠時共に抜差しが可能です(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防水ロックハンドル A-60 外形図01

A-60-A/A-60-B

防水ロックハンドル A-60 外形図02

A-60-C/A-60-D

防水ロックハンドル A-60 外形図01

A-60-C-2

防水ロックハンドル A-60 外形図02

A-60-E

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛合金(ZDC)
    キャップ:ポリカーボネート(PC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:大ナット・ビスセット
型番備考製品質量(g)
A-60-A片抜け72
A-60-B両抜け72
A-60-C片抜け90
A-60-C-2片抜け73
A-60-D両抜け90
A-60-E片抜け キャップ付93

A-60-A

A-60-B

A-60-C

A-60-D

A-60-C-2

A-60-E

※キャップ付きタイプA-60-Eは水抜きのためa部を下に取付けてください。

パネル穴明け寸法

防水ロックハンドル A-60 仕様01

A-60-A/A-60-B

防水ロックハンドル A-60 仕様02

A-60-C/A-60-D/A-60-E

防水ロックハンドル A-60 仕様02

A-60-C-2

A-60-A・B 左右組替え方法

右開き用を左開き用に変えるには、止め金を下向きにセットし正面から適当な棒を押込みながら、止め金を矢印の方向に指で回転力を与え、止め金を回してください。
防水ロックハンドル A-60 仕様03

注意・禁止事項

本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

外径

(mm)

最小発注数量
施錠時のみ抜差し可能
防水規格IPX3相当
37
1個
施錠時・解錠時共に抜差し可能
防水規格IPX3相当
37
30個
施錠時のみ抜差し可能
防水規格IPX5相当
37
1個
施錠時のみ抜差し可能
防水規格IPX5相当
35
1個
施錠時・解錠時共に抜差し可能
防水規格IPX5相当
37
1個
施錠時のみ抜差し可能
防水規格IPX5相当
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
5日目
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
9日目
950
( 1,045 )
5日目
1,430
( 1,573 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠時のみ抜差しが可能(A-60-A・C・C-2・E)
・施錠時・解錠時共に抜差しが可能です(A-60-B・D)
・施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
・防水規格IPX3相当(A-60-A・B)
・防水規格IPX5相当(A-60-C・C-2・D・E)
・左右兼用型
【用途】
・振動機器の扉・小型制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロックハンドル A-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ロックハンドル A-60
防水ロックハンドル(インジケータ付) A-60
防水ロックハンドル A-316・A-1316
防水ロックハンドル A-94
防水ロックハンドル A-172
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格950-1,265 -492 -1,099 -1,235 -1,020
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドル-ロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体-本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き-錠前付きなしなし
材質亜鉛亜鉛-亜鉛亜鉛スチール
特殊付加機能防水防水-防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング