17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

防水ロックハンドル A-316・A-1316

通常単価(税別)
49214,609
税込単価
54116,070
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

防水タイプのロックハンドル。【特長】・表面仕上げは優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装(A-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハンドル形状

種類

鍵形状

材質

特殊付加機能

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

付属品

適用ハンドル

特殊付加機能詳細

商品コード

RoHS?最小発注数量
ロックハンドル
本体
なし
ステンレス
防水 / その他
大型屋外キュービクル、制御盤
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
鏡面バフ研磨
左右兼用型
-
-
-
最大6.6
52
大ナット、ビスセット
A-316-3-H
耐火、耐熱、耐塩、耐酸
04948
-
1個
ロックハンドル
本体
なし
亜鉛
防水 / その他
大型屋外キュービクル、制御盤
-
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型
-
-
-
最大6.6
64
大ナット、ビスセット
A-316-2-H
耐候性
00612
-
1個
-
関連部品
-
-
-
A-1316-2、A-316-2、A-316-CY-2
ハンドルキー
亜鉛合金(ZDC)
梨地クロムめっき(MZCr)
-
140
34
58
-
-
-
-
-
00613
-
1個
ロックハンドル
本体
なし
亜鉛
防水 / その他
大型屋外キュービクル、制御盤
-
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型
-
-
-
最大6.6
52
大ナット、ビスセット
A-316-3-H
耐候性
00614
10
1個
-
関連部品
-
-
-
A-1316-3、A-316-3、A-316-CY-3
ハンドルキー
亜鉛合金(ZDC)
梨地クロムめっき(MZCr)
-
134
26
58
-
-
-
-
-
00615
-
1個
ロックハンドル
本体
なし
亜鉛
防水 / その他
大型屋外キュービクル、制御盤
-
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型
-
-
-
最大4
30
大ナット、ビスセット
A-316-4-H
耐候性
00905
10
1個
-
関連部品
-
-
-
A-1316-4、A-316-4、A-316-CY-4
ハンドルキー
亜鉛合金(ZDC)
梨地クロムめっき(MZCr)
-
80
16.5
26
-
-
-
-
-
00906
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609
( 16,070 )
4日目
2,070
( 2,277 )
2日目
1,198
( 1,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,212
( 1,333 )
5日目
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水タイプのロックハンドル。
【特長】
・表面仕上げは優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装(A-316)
・ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
・2キーウェー・3ポイントクラッチを内蔵したので釘やドライバーでの開扉ができない
【用途】
・大型屋外キュービクル・制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロックハンドル A-316・A-1316のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
非常用発電機の扉を開ける
5
満足度:5.0
非常用発電機の扉の鍵がなくなり、困っていたが、すぐに送られてきて助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ロックハンドル A-316・A-1316
プラスチックビットロック CP-316-A
防水ロックハンドル A-94
防水ロックハンドル A-172
防水ロックハンドル A-60
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格492-3941,099 -1,235 -950 -1,020
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
シルバーメタリックブラック----
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング