メカニカル部品技術窓口

確定しました

防水ロックハンドル A-249

型番:

A-249
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-249の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
用途
交換機、配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
本体:亜鉛合金(ZDC)/キャップ:ABS樹脂
仕上
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/キャップ:表面シボ処理
勝手
右開き用
全長(mm)
42.5
全幅(mm)
36
全高(mm)
38
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
02031
備考
止め金は別売りです。

商品情報

外形図

防水ロックハンドル A-249 外形図01

製品仕様

仕様

  • 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂
  • 表面仕上:本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、キャップ/表面シボ処理
  • 製品質量:73g

用途

  • 交換機・配分電盤・制御盤

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-249
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 締込み式防水キャップを標準採用。
・防水タイプ(Oリング・防水キャップ使用)。
・右開き用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロックハンドル A-249の型番A-249のページです。 型番A-249に関する仕様情報を記載しております。
防水ロックハンドル A-249のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ロックハンドル A-249
防水ロックハンドル A-316・A-1316
防水ロックハンドル A-94
防水ロックハンドル A-172
防水ロックハンドル A-60
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,074492 -1,099 -1,235 -950 -1,020
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドル-ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体-本体本体本体本体
鍵形状錠前付き-錠前付きなし錠前付きなし
材質亜鉛-亜鉛亜鉛亜鉛スチール
特殊付加機能防水-防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング