17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

防水レバーロックハンドル A-135

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水レバーロックハンドル A-135

販売終了

型番

A-135-1

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。
・トリガーを握って回転させる安全機構です。
・90°回転でロッドストローク37mmの信頼性です。
・特殊ロック機構で従来の不安要素を解消、確実な施錠が行えます。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・防水規格IP×3相当左右兼用型です。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
用途
屋外キュービクル、制御盤
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトクロムめっき(MZCr)
シルバー
勝手
左右兼用型
鍵番号
0200

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト