メカニカル部品技術窓口
【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備です。・L型ハン...
詳細を確認

パネル穴明け寸法
| 型番 | 鍵番号 | L | W | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| A-130-1-1-TAK60 | TAK60 | 167 | 20 | 570 |
| A-130-1-1 | 0200 | |||
| A-130-1-2 | 鍵なし | 567 | ||
| A-130-2-1-TAK60 | TAK60 | 142.5 | 20 | 558 |
| A-130-2-1 | 0200 | |||
| A-130-2-2 | 鍵なし | 555 | ||
| A-130-3-1-TAK60 | TAK60 | 127 | 18 | 541 |
| A-130-3-1 | 0200 | |||
| A-130-3-2 | 鍵なし | 538 |


【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備です。
・L型ハンドルのスタンダードA-140-1と取付けに互換性があります。
・トリガーを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・左右兼用型。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
3.5通常価格(税別):4,396円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
S型ハンドル A-88
0通常価格(税別):1,020円

タキゲン製造
平面スイングハンドル A-475
5通常価格(税別):1,595円~

タキゲン製造
防水ハンドル A-140
5通常価格(税別):1,352円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~