17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防水フラットハンドル A-496

通常単価(税別)
4,2004,508
税込単価
4,6204,959
通常出荷日:5日目

【特長】・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防水フラットハンドル A-496 外形図

製品仕様

■仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
  • 用途:キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 取付けねじを(M5×14SW)に変更することにより4mまでの板厚に対応することができます。

パネル穴明け寸法

防水フラットハンドル A-496 パネル穴明け寸法

規格表

型番鍵番号備考L1L2L3W(H)適用板厚製品質量
(g)
付属止め金
A-496-2-TAK60TAK60プッシュボタン14211413340630~2.3700AC-25-E-1
A-496-20200

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵番号

商品コード

最小発注数量
0200
01419
1個
TAK60
04120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,508
( 4,959 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・ 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。
・ 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水フラットハンドル A-496のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水フラットハンドル A-496
防水フラットハンドル A-484-A
防水フラットハンドル A-485/A-1485
防水フラットハンドル A-495
防水フラットハンドル A-488
ステンレス防水フラットハンドル A-1950-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,200-4,500 -2,306 -4,609 -3,941 -15,750 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き-錠前付き錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛-亜鉛アルミニウムステンレス
特殊付加機能防水防水防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング