メカニカル部品技術窓口
【特長】・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)で...
詳細を確認

【作動例】(A-495-2)

扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニット(AC-25-RA・RB・RC)と組合せてご使用ください。
| 型番 | 鍵番号 | L1 | L2 | L3 | W | (H) | 適用板厚 | 製品質量(g) | 付属止め金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-495-1-TAK60 | TAK60 | 175 | 147 | 166 | 42 | 96 | 0~2.3 | 800 | AC-25-E-1 |
| A-495-1 | 0200 | ||||||||
| A-495-2-TAK60 | TAK60 | 142 | 114 | 133 | 40 | 63 | 700 | ||
| A-495-2 | 0200 |
※取付けねじを(M5×14SW)に変更することにより4mmまでの板厚に対応することができます。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,696円 ( 5,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,722円 ( 5,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,609円 ( 5,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-180
5通常価格(税別):1,674円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
止め金(AC-25・鉄製)
4.3通常価格(税別):42円~

タキゲン製造
密閉用小型ハンドル FA-708
5通常価格(税別):1,577円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~