メカニカル部品技術窓口
【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-T...
詳細を確認

| 型番 | 鍵番号 | 付属止め金 | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|
| A-488-S-1-TAK60 | TAK60 | AC-25-E-1 | 612 |
| A-488-S-1 | R0220 | AC-25-E-1 | |
| A-488-4-TAK60 | TAK60 | AC-25-E-2 | 480 |
| A-488-4 | R0220 | AC-25-E-2 | |
| A-488-5-TAK60 | TAK60 | AC-25-E-4 | 342 |
| A-488-5 | R0220 | AC-25-E-4 |


| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | (H1) | (H2) | (H3) | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-488-S-1-TAK60 | 207 | 38 | 155 | 25 | 181 | 25.5 | 72 | 28 | 20 | 48 | 35 | 10 | 25 | 36 | 81 | 36.5 | 12.5 | 4.5 | 3.2 | 18 |
| A-488-S-1 | ||||||||||||||||||||
| A-488-4-TAK60 | 160 | 26 | 124 | 16 | 141 | 16.5 | 40 | 29 | 30 | 70 | 35.5 | 11.5 | 2.3 | 15 | ||||||
| A-488-4 | ||||||||||||||||||||
| A-488-5-TAK60 | 122 | 23 | 89 | 13 | 103 | 13.5 | 62 | 22 | 15 | 32 | 26 | 8 | 24 | 27 | 46 | 34 | 11 | 4.2 | 13.5 | |
| A-488-5 |

【Fig-1】
(1)解錠
キーを挿入し、180°回転(右方向)する。キーを抜取る(解錠状態)。
(2)ハンドルリフト
プッシュボタン(プッシュシール部)を押し、ハンドルをリフトさせる。
【Fig-2】
(3)ハンドル回転(開扉)
ハンドルを右あるいは左に90°回転し、開扉する(ハンドル回転方向は、ストッパーカムの組付け方向により変更可能です。付属のシールは、回転方向の表示にご使用ください)。
※取付け方法参照
【Fig-3】
(4)ハンドルセット(閉扉)
ハンドルを元の位置に戻しリターンシール部を押してセットする。
(5)施錠
キーを挿入し、180°回転(左方向)する。キーを抜取る(施錠状態)。
【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)しています。
・パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能です。
・リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・キュービクル・制御盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

タキゲン製造
キャノン型ハンドル A-33
4通常価格(税別):992円~

タキゲン製造
平面ハンドル A-240-A
4通常価格(税別):2,208円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
4通常価格(税別):158円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~