17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

防水フラットハンドル A-485-F

通常単価(税別)
3,3183,664
税込単価
3,6504,030
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。・平...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防水フラットハンドル A-485-F 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
防水フラットハンドル A-485-F パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

規格表

防水フラットハンドル A-485-F 規格表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
142
2.3
04110
1個
117
2.3
04111
1個
84
2
04112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,664
( 4,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,606
( 3,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,318
( 3,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。
・平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます(A-485-F-3)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・防錆アップのサチライトクロムめっきです。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。
【用途】
・大型キュービクル・配分電盤・インテリアドアなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水フラットハンドル A-485-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水フラットハンドル A-485-F
防水フラットハンドル A-485/A-1485
防水フラットハンドル A-465-F
防水フラットハンドル A-484-A
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F
ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,318-2,306 -2,867 -4,500 -3,195 -15,780 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き-錠前付き錠前付き押しボタン式ラッチ式
材質亜鉛-亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能防水防水防水防水防水 / その他防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング