メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

防水フラットハンドル A-484-B-3

通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-484-B-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-484-B-3の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
サチライトクロムめっき
鍵番号
0200
全長(mm)
142
全幅(mm)
34
全高(mm)
45.3
適用板厚(mm)
3
付属品
止め金
商品コード
01410

商品情報

外形図

防水フラットハンドル A-484-B-3 外形図01

付属品

防水フラットハンドル A-484-B-3 外形図02

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
  • 付属品:キー2本・ビスセット・止め金(AC-25-E-2)・取付け板
  • プル&スイング
【パネル穴明け寸法】
防水フラットハンドル A-484-B-3 製品仕様01
【作動例】
防水フラットハンドル A-484-B-3 製品仕様02

規格表

型番鍵番号L1L2L3L4L5L6W1W2W3(H1H2(H3t適用板厚製品質量
(g)
A-484-B-3-TAK60TAK60145261122213522.534262710122.510.52.30.6~3.0585
A-484-B-30200

※取付けねじを変更することにより(M5×16SW)最大適用板厚を4mmに広げることができます。

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-484-B-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568
( 3,925 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)しています。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水フラットハンドル A-484-B-3の型番A-484-B-3のページです。 型番A-484-B-3に関する仕様情報を記載しております。
防水フラットハンドル A-484-B-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水フラットハンドル A-484-B-3
防水フラットハンドル A-484-B-2
防水フラットハンドル A-484-B-1
防水フラットハンドル A-484-A
防水フラットハンドル A-485/A-1485
防水フラットハンドル A-495
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,5684,8464,620 -4,500 -2,306 -4,609 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き-錠前付き
材質亜鉛アルミニウムアルミニウム亜鉛-亜鉛
特殊付加機能防水防水防水防水防水防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング