17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 鍵番号

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

防水プッシュハンドル A-490

通常単価(税別)
3,9785,050
税込単価
4,3765,555
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。・防...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防水プッシュハンドル A-490 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装
  • 標準色:ブラック
  • プッシュボタン機構
  • 付属品:キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
  • A-490-1・2は取付けねじを(M5×14SW)に変更することにより3.2mmまでの板厚に対応することができます。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
防水プッシュハンドル A-490 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法
※斜線部をパネル穴明けした場合でも取付けできます。

規格表

防水プッシュハンドル A-490 規格表

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
R0220
190
48
50.7
0.6~2.3
01219
-
1個
TAK60
190
48
50.7
0.6~2.3
04060
10
1個
R0220
160
40
48.8
0.6~2.3
01220
-
1個
TAK60
160
40
48.8
0.6~2.3
04061
-
1個
R0220
142
32
47.8
0.6~3.2
01221
-
1個
TAK60
142
32
47.8
0.6~3.2
04062
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,050
( 5,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,339
( 4,773 )
5日目
4,669
( 5,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,978
( 4,376 )
5日目
4,439
( 4,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,363
( 4,799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・大型キュービクル・配分電盤・インテリアドアなどに

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水プッシュハンドル A-490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水プッシュハンドル A-490
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 角型
CHAMBRELAN プッシュボタン付ラッチハンドル DHF-700
防水ハンドル A-140
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ
メーカータキゲン製造ミスミミスミスガツネ工業タキゲン製造ミスミ
通常価格3,978-3,780 -3,780 -39,1001,352 -4,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜9日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドルL型ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きラッチ式ラッチ式ラッチ式-ラッチ式
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂亜鉛ステンレス
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング