17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

防水セパレートハンドル A-372-FS

通常単価(税別)
6602,475
税込単価
7262,723
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構です・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-372-2・3-H
防水ダブルロックハンドル A-372-S 外形図
A-372-FS-3
防水ダブルロックハンドル A-372-F 外形図
A-372-RC-FS-3-F
防水ダブルロックハンドル A-372-F 外形図

製品仕様

型番備考製品質量(g)
A-372-2・3-Hハンドル50
A-372-FS-3本体131
A-372-RC-FS-3-Fゴムキャップ42

パネル穴明け寸法

防水ダブルロックハンドル A-372-F 製品仕様

A-372-FS-3

取付け方法

防水ダブルロックハンドル A-372-F 使用例

型番リスト

表示件数

ハンドル形状

種類

鍵形状

材質

特殊付加機能

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
関連部品
-
-
-
A-372-F-2・3、A-1372-F-2・3、A-372-3-S、A-372-FS
ハンドルキー
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ロックハンドル
本体
なし
アルミニウム
防水
-
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
シルバーメタリック塗装
左右兼用型
鍵なし
67
35
48.7
最大2.3
-
1個
-
関連部品
-
-
-
A-372-FS-3
ゴムキャップ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,475
( 2,723 )
9日目
660
( 726 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構です
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水セパレートハンドル A-372-FSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水セパレートハンドル A-372-FS
スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S
スタッド防水ハンドル A-140-S
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
防水ロックハンドル A-94
押ボタン式ダブルハンドル A-871
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格660-4,6002,373 -19,1591,099 -5,382
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目40日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング