17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RC

通常単価(税別)
6113,850
税込単価
6724,235
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)・錠...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-372-F
防水ダブルロックハンドル A-372-F 外形図

 

キー:TAK60

キー:0200

A-372-RC

防水ダブルロックハンドル A-372-F 外形図02

製品仕様

A-372F

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:シルバーメタリック塗装
  • 付属品:キー2本・大ナット・ビスセット
型番鍵番号
A-372-F-1-TAK60TAK60
A-372-F-1-0200-A-172-H0200
A-372-F-2-TAK60TAK60
A-372-F-20200
A-372-F-3-TAK60TAK60
A-372-F-30200

A-372-RC

  • 材質:エチレン・プロピレンゴム(EPDM)

パネル穴明け寸法

A-372-F-1

A-372-F-2

A-372-F-3

取付け方法

防水ダブルロックハンドル A-372-F 使用例

規格表

A-372F

型番L1L2W1W2□W3H1H2ΦdP1P2Nθ°最大適用板厚適用ハンドル製品質量(g)
A-372-F-1-TAK60973560351021.56840-2655A-372-1-H435
A-372-F-1-0200-A-172-H
A-372-F-2-TAK6080294632813.55732-602.3A-372-2・3-H285
A-372-F-2-
A-372-F-3-TAK60672235-16-215
A-372-F-3--

A-372-RC

型番L1L2L3L4W1W2H
A-372-RC-1-F108161710712232.5
A-372-RC-2-F88171511551832
A-372-RC-3-F76171511441632

商品特長詳細

  • 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。)<A-372F>

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。<A-372F>

型番リスト

表示件数

ハンドル形状

種類

鍵形状

材質

特殊付加機能

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

付属品

備考

RoHS?最小発注数量
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
0200
97
60
57
最大5
キー2本・大ナット・ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
TAK60
97
60
57
最大5
キー2本、大ナット、ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
0200
80
46
48
最大2.3
キー2本、大ナット、ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
TAK60
80
46
48
最大2.3
キー2本、大ナット、ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
0200
67
35
48
最大2.3
キー2本、大ナット、ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
ロックハンドル
本体
錠前付き
アルミニウム
防水
キュービクル・配分電盤・制御盤
錠本体
アルミニウム合金(ADC)
塗装
シルバーメタリック
左右兼用型
TAK60
67
35
48
最大2.3
キー2本、大ナット、ビスセット
止め金は別売りです。
-
1個
-
関連部品
-
-
-
A-372-1
ゴムキャップ
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
-
関連部品
-
-
-
A-372-2
ゴムキャップ
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
-
関連部品
-
-
-
A-372-3
ゴムキャップ
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
9日目
3,676
( 4,044 )
5日目
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,465
( 3,812 )
5日目
3,494
( 3,843 )
9日目
3,302
( 3,632 )
5日目
713
( 784 )
5日目
654
( 719 )
8日目
611
( 672 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RC
防水セパレートハンドル A-372-FS
防水ダブルロックハンドル A-361
防水型ダブルロックハンドル A-440
防水フラットハンドル A-465-F
防水フラットハンドル A-485-F
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格611-660 -693 -1,523 -2,867 -3,318 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング