17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

防水カラーロックハンドル A-312

通常単価(税別)
7442,840
税込単価
8183,124
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

防水タイプのカラーロックハンドル。【特長】・亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式

A-312-1-Hの外観

A-312-1-Hの外観

ハンドルの寸法図

ハンドルの寸法図

取り付け方法

取り付け方法

本体

商品番号
Product No.
材質
Material
使用ハンドル
Applicable handle
(W1)□W2(H1)(H2)H3H4P1P2φD1φD2φdRθM適用板厚
Applicable
panel thickness
製品質量(g)
Mass
A-312-1ZDCA-312-1-H41.510531724439.540.562740.5460M37(最大Max.)7.5400
A-312-2A-312-2-H348471514.533031446.5313.860M30(最大Max.)6175
A-312-3A-312-3-H328371415.52.52324344242.560/90M24(最大Max.)2.8100

ハンドル

商品番号
Product No.
LWH材質
Material
表面仕上
Finish
製品質量(g)
Mass
A-312-1-H1253443アルミニウム合金
Aluminum alloy
梨地ニッケルめっき
Aventurine nickel plating
40
A-312-2-H1102637.5アルミニウム合金
Aluminum alloy
梨地ニッケルめっき
Aventurine nickel plating
40
A-312-3-H952028亜鉛合金
Zinc alloy
梨地クロムめっき
Aventurine chrome plating
40

型番リスト

表示件数

材質

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

勝手

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

付属品

適用ハンドル

商品コード

備考

最小発注数量
亜鉛
屋外キュービクル、配分電盤
本体
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂塗装(シルバーメタリック)
シルバーメタリック
左右兼用型
-
-
-
最大7.5
62
大ナット、ビスセット
A-312-1-H
00595
止め金は別売りです。
1個
アルミニウム
A-312-1、A-312-CY-1、A-1312-1(HL-60)
ハンドルキー
アルミニウム合金(ADC)
梨地ニッケルめっき
-
-
125
34
43
-
-
-
-
00597
-
1個
亜鉛
屋外キュービクル、配分電盤
本体
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂塗装(シルバーメタリック)
シルバーメタリック
左右兼用型
-
-
-
最大6
44
大ナット、ビスセット
A-312-2-H
00598
止め金は別売りです。
1個
アルミニウム
A-312-2、A-312-CY-2、A-1312-2(HL-40)
ハンドルキー
アルミニウム合金(ADC)
梨地ニッケルめっき
-
-
110
26
37.5
-
-
-
-
00600
-
1個
亜鉛
屋外キュービクル、配分電盤
本体
亜鉛合金(ZDC)
アクリル系樹脂塗装(シルバーメタリック)
シルバーメタリック
左右兼用型
-
-
-
最大2.8
34
大ナット、ビスセット
A-312-3-H
00601
止め金は別売りです。
1個
亜鉛
A-312-3、A-312-CY-3、A-1312-3(HL-30)
ハンドルキー
亜鉛合金(ZDC)
梨地クロムめっき
-
-
95
20
28
-
-
-
-
00605
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,876
( 2,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
11日目
799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水タイプのカラーロックハンドル。
【特長】
・亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装(A-312)。
・ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式。
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。
・左右兼用型(本図右用を示す)。
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水カラーロックハンドル A-312のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
発電機の扉をあける
5
満足度:5.0
ワールドロックのHL-60が売っていないので、 これを買いました。 すぐの届いて、助かりました。
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水カラーロックハンドル A-312
防水カラーロックハンドル A-310
ステンレス防水カラーロックハンドル A-1312
ステンレス防水カラーロックハンドル A-1310
防水ロックハンドル A-316・A-1316
防水ロックハンドル A-94
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格744-665 -13,312 -1,418 -492 -1,099 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル-ロックハンドル
種類本体本体本体本体-本体
鍵形状なしなしなしなし-錠前付き
特殊付加機能防水防水防水防水-防水

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング